製品の公開
DOMIO surface white TW 33W Ø600 opal Casambi
Faro Barcelona

DOMIO surface white TW 33W Ø600 opal Casambi

Google翻訳”,
DOMIO は、ロビー、会議室、レストランなどの広い空間の照明に最適な、純粋なラインの円形照明器具シリーズです。この Ø600mm の白色 DOMIO 表面照明器具は、33W の電力、オパール ディフューザー、Casambi 制御システムを備えています。この調光可能な白色照明器具は、作業エリアや健康に特化したスペースに最適な代替品です。DOMIO は、アクセサリ Ref.050000097 (別売) により、取り付け面からわずかに離れた天井/壁面照明、半埋め込み式、またはペンダントとして設置できます。
仕様
  • Reference: 0419TW11W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284371

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Power max.(W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 3528lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 600

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.1

    Net weight consolidated item: 10,00

技術仕様
  • Unique ref0419TW11W_-_DOMIO-surface-white-TW-33W-600-opal-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1000
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント