製品の公開
DOMIO surface black Ø600 33W opal DALI
Faro Barcelona

DOMIO surface black Ø600 33W opal DALI

Google翻訳”,
DOMIO は、ロビー、会議室、レストランなどの広いスペースの照明に最適な、純粋なラインの円形照明器具シリーズです。この Ø600mm の黒い DOMIO 表面実装照明器具は、33W の電力があり、DALI 制御システムを備えています。DOMIO は、アクセサリ Ref.050000098 (別売) により、取り付け面から少し離れた天井/壁面照明、半埋め込み型、またはペンダント型として設置できます。
仕様
  • Reference: 0419TW12D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284388

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0500

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 3528

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 600

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.1

    Net weight consolidated item: 10,00

技術仕様
  • Unique ref0419TW12D_-_DOMIO-surface-black-600-33W-opal-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1000
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント