製品の公開
VIA EVO surface 1130 51-21W 4000K white prismatic
Faro Barcelona

VIA EVO surface 1130 51-21W 4000K white prismatic

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION は、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナーアクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 3000K、CRI80、電力 51-21W、グレア制御を強化するプリズム拡散器を備えた白色の上下照明器具です。
仕様
  • Reference: 042006001U-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776546813

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0411

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51+21W

    Maximum driver info: 1400 + 600mA CC

    Lumens max: 4964lm + 2743lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref042006001U-110_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-4000K-white-prismatic
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明