製品の公開
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
    Faro Barcelona

    PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    Google翻訳”,
    PROOFLINE は、色温度 3000K、CRI80 の 1200mm 防水照明器具です。主な特徴の 1 つは、マルチパワーで、スイッチで 24/31/38 と 45W から選択できることです。IP65 を備え、雨や固形物に対する高い保護性能を備えています。また、DALI 制御システムも備えています。
    仕様
    • Reference: 042483093D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776355286

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0424

      Body material: PP + PC

      IP: 65

      Type: II

      IK: 10

      Power max (W): 45W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 142

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 6369

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 35°

      Total height: 80

      Length: 1800

      Depth: 70

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,48

    技術仕様
    • Unique ref042483093D_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションSURFACE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 正味重量(kg)148
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明