製品の公開
TEKO - 1 Black surface LED HE 24W 3000K 20
Faro Barcelona

TEKO - 1 Black surface LED HE 24W 3000K 20

Google翻訳”,
TEKO は、現代的な外観と LED を内蔵した黒色の表面照明器具で、照明修復プロジェクトや一般的なビジネス向けに設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。色温度 3000K のこの表面実装型照明器具を使用すると、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。高効率の HE LED により、放出される光を最適化し、消費量を改善できます。
仕様
  • Reference: 050401502

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174597

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 24W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2050lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 23°

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,75

技術仕様
  • Unique ref050401502_-_TEKO---1-Black-surface-LED-HE-24W-3000K-20
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSHADES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)175
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品