製品の公開
TEKO - 2 Black surface LED HE 48W 2700K 56
Faro Barcelona

TEKO - 2 Black surface LED HE 48W 2700K 56

Google翻訳”,
TEKO-2 は、現代的な外観と LED を内蔵した黒色の表面照明器具で、照明修復プロジェクトや一般的なビジネス向けに設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。56° バージョンは、レストランやホテルの照明に最適ですが、展示ホールや博物館にも最適です。高効率の HE LED により、放出される光を最適化し、消費量を改善できます。
仕様
  • Reference: 050501402

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175099

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 48W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 4000lm

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 23°

    Total height: 176

    Length: 225

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 235

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005869

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 2,80

技術仕様
  • Unique ref050501402_-_TEKO---2-Black-surface-LED-HE-48W-2700K-56
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSHADES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)280
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明