製品の公開
TEKO - 3 White surface LED 36-54W 2700K 20
Faro Barcelona

TEKO - 3 White surface LED 36-54W 2700K 20

Google翻訳”,
TEKO-3 は、現代的な外観と統合型 LED を備えた白色表面照明器具で、レストラン プロジェクトや一般的なビジネスの照明用に設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。
仕様
  • Reference: 050600101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175341

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 54W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 4350lm

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 60°

    Total height: 176

    Length: 380

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00999

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3,80

技術仕様
  • Unique ref050600101_-_TEKO---3-White-surface-LED-36-54W-2700K-20
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSHADES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)380
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品