製品の公開
TEKO - 3 White surface LED HE 72W 2700K 56
Faro Barcelona

TEKO - 3 White surface LED HE 72W 2700K 56

Google翻訳”,
TEKO-3 は、現代的な外観と LED を内蔵した白色表面照明器具で、レストラン プロジェクトや一般的なビジネス向けの照明として設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。56° バージョンは、レストランやホテルの照明に最適ですが、展示ホールや博物館にも最適です。高効率の HE LED により、放出される光を最適化し、消費量を改善できます。
仕様
  • Reference: 050601401

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175600

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 72W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 6000lm

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 176

    Length: 380

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00999

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3,80

技術仕様
  • Unique ref050601401_-_TEKO---3-White-surface-LED-HE-72W-2700K-56
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSHADES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)380
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品