製品の公開
LED Strip 2835 19.2W 192LED/M IP66 2700K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 2835 19.2W 192LED/M IP66 2700K CRI80

Google翻訳”,
LED ストリップ 2835 19.2W 192LED/M IP66 2700K CRI80。ストリップの長さは 5 メートルですが、41.67 mm ごとにカットして長さを調整できます。
仕様
  • Reference: 08050401

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248915

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109546

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 08050401

    IP: 66

    Power max.(W): 19,2W/m

    Light source included: Yes

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 2700K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.15

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,15

技術仕様
  • Unique ref08050401_-_LED-Strip-2835-19-2W-192LED-M-IP66-2700K-CRI80
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLED Profiles and Strips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト