製品の公開
LED Strip COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67
Faro Barcelona

LED Strip COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67

Google翻訳”,
COB LED ストリップ TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67。ストリップの長さは 5 メートルですが、26.3 mm ごとにカットして長さを調整できます。
仕様
  • Reference: 08050511

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248953

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089589

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 08050511

    IP: 67

    Power max.(W): 12+12W/m

    Voltage: 24V DC

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

技術仕様
  • Unique ref08050511_-_LED-Strip-COB-TW-22W-2700-6500K-CRI90-IP67
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLED Profiles and Strips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト