製品の公開
VOLTA White floor lamp
Faro Barcelona

VOLTA White floor lamp

Google翻訳”,
VOLTA は、Estudi Ribaudí がデザインした照明器具のコレクションで、クラシックで時代を超越したデザインで、室内照明に最適です。VOLTA は、壁面照明では目立たず、リビングルームの脚やテーブルトップでは重要なスイッチなど、あらゆる細部に最大限の配慮をしたシリーズです。
仕様
  • Reference: 20029

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776081161

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 6402

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1510

    Length: 450

    Depth: 450

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 1015

    Individual box width (MM): 350

    Length individual box (MM): 100

    Volume Box Ind. Trawl: 0.035831

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 2.1

技術仕様
  • Unique ref20029_-_VOLTA-White-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け