製品の公開
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
    Faro Barcelona

    LUPE Black/beige table lamp with reader

    Google翻訳”,
    LUPE は、Jordi Busquets のデザインです。独創的なディテールを備えた革新的なモデルです。住居スペースを照らすように設計されたこのシリーズは、どの部屋にも現代的な雰囲気を与えます。LED リーダー付きのこのウォール ライトは、補助灯や読書灯として最適です。金属と布製のランプ シェードで作られており、黒色で仕上げられています。
    仕様
    • Reference: 20032-88

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233133

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2999

      Screen material: Steel

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 420

      Length: 170

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,028824

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.54

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.309

    技術仕様
    • Unique ref20032-88_-_lupe-black-beige-table-lamp-with-reader
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品