製品の公開
DOMINICA Beige floor lamp
Faro Barcelona

DOMINICA Beige floor lamp

Google翻訳”,
Faro Lab がデザインした DOMINICA ファミリーは、1900 年から 1940 年にかけてシカゴで起こった美的トレンドにインスピレーションを得ています。このベージュのフロア ランプは、純粋で幾何学的な形状と顕著なインダストリアル スタイルを特徴としながらも、その信頼性と優雅さが際立っています。
仕様
  • Reference: 20034-122

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776336018

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2007

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1500

    Depth: 416

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02852

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.3

    Net weight consolidated item: 5.47

技術仕様
  • Unique ref20034-122_-_DOMINICA-Beige-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)5.47
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け