製品の公開
TREEWOOD Ash tree floor lamp
Faro Barcelona

TREEWOOD Ash tree floor lamp

Google翻訳”,
1950 年代のスカンジナビア デザインにインスピレーションを得て Faro Lab がデザインした TREEWOOD は、木の温かみとブラック メタル構造の堅牢性を兼ね備えています。脚とベースの間の独特なジョイントは、広いスペースやリビング ルームにもフィットします。テーブル付きで、存在感のあるこのリビング ルームの足元は、マット ブラックのメタル構造とパーチメント ランプシェードを備えています。エレガンスと実用性が 1 つに融合されています。
仕様
  • Reference: 20056

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358706

    Tariff Item: 9405219090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2051

    Body material: Ash tree+Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Ash Tree

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02064

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

    Net weight consolidated item: 5.3

技術仕様
  • Unique ref20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)5.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け