製品の公開
MOOD RCT Black and wood wall lamp
Faro Barcelona

MOOD RCT Black and wood wall lamp

Google翻訳”,
MOOD RCT は、NAHTRANG が手がけたデザイナー照明器具のコレクションです。この住宅照明用ウォール ライトは、金属製のボディと、部屋に温かみを与える木製のベースを組み合わせています。カリスマ性のある北欧デザインの MOOD RCT は、寝室やリビングルームを照らすように設計されています。
仕様
  • Reference: 20061

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167575

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1086285

    Fixing: Wall

    Series: 2006

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00118

    IP: 20

    Power max.(W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 67lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 130

    Length: 270

    Depth: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 80

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0036

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.615

    PCS: 300

    Net weight consolidated item: 1.428

技術仕様
  • Unique ref20061_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.428
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品