製品の公開
MOOD RCT Black and wood wall lamp with reader
Faro Barcelona

MOOD RCT Black and wood wall lamp with reader

Google翻訳”,
MOOD RCT は、NAHTRANG が手がけたデザイナー照明器具のコレクションです。この住宅照明用ウォール ライトは、部屋に温かみを与える金属製のボディと木製のベース、そして読書灯を組み合わせています。北欧風のデザインと 2 つの機能を備えた MOOD RCT は、寝室やリビングルームを照らすように設計されています。ホテルに最適なオプションで、ベッドの両側に設置できます。
仕様
  • Reference: 20062

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167551

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1064348

    Fixing: Wall

    Series: 2006

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00056

    IP: 20

    Power max.(W): 6

    Power max. reader (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 67lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 130

    Length: 370

    Depth: 330

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 200

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.436

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 2.173

技術仕様
  • Unique ref20062_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp-with-reader
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.173
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品