製品の公開
LIGGERA Black floor lamp
Faro Barcelona

LIGGERA Black floor lamp

Google翻訳”,
LIGGERA は、シンプルな直線的なデザイン スタイルのコレクションです。このリビング ルームの台座は、日本の古代ミニマリズムにインスピレーションを受けており、植物の枝の幾何学的な単純化を思わせる柔らかく自然な形状をしています。その柔らかさと軽さにより、どんな空間にも自然に溶け込み、溶け込みます。
仕様
  • Reference: 20075

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346079

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2014

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Matt Black

    Blade finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G9

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17466

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1383

    Length: 103

    Depth: 548

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.1872

    Gross weight of box Ind. Trawl: 13

    Net weight consolidated item: 12,64

技術仕様
  • Unique ref20075_-_LIGGERA-Black-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)1264
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け