製品の公開
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
    Faro Barcelona

    TENDER White ceiling lamp

    Google翻訳”,
    TENDER LED は、現代的でエレガントな白色の天井照明ですが、落ち着いた雰囲気で時代を超越した照明で、ご自宅を照らします。TENDER は理想的な均一な光を提供します。
    仕様
    • Reference: 20095

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169760

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1086483

      Fixing: Wall

      Series: 2013

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00120

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1369lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >90

      Total height: 82

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 520

      Length individual box (MM): 520

      Volume Box Ind. Trawl: 0.043264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.32

    技術仕様
    • Unique ref20095_-_tender-led-white-ceiling-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL