製品の公開
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
    Faro Barcelona

    SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp

    Google翻訳”,
    SAIGON IN は、Nahtrang がデザインしたペンダントで、さまざまな仕上げが用意されています。この照明器具には、コンパクトなスクリーンに似た、テープで留めた布で作られたオリジナルのスクリーンが付いています。SAIGON IN は、住宅照明やホテルのホールに最適です。この製品はヨーロッパで製造されています。
    仕様
    • Reference: 20124

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776149458

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7158

      Screen material: Textile ribbon

      Diffusor material: Papyrus

      Screen finish: Beige

      Diffuser finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 4

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2360

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 240

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 700

      Individual box width (MM): 1390

      Length individual box (MM): 1390

      Volume Box Ind. Trawl: 1.3916

      Gross weight of box Ind. Trawl: 69

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,00

    技術仕様
    • Unique ref20124_-_saigon-in-ivory-white-pendant-lamp-o1300
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
    ノルウェー
    トルコ
    ニカラグア
    ソマリア
    ハンガリー
    ネパール
    ハイチ
    タンザニア
    フィンランド
    バーレーン
    パナマ
    チャド
    フェロー諸島
    パキスタン
    バハマ
    チュニジア
    フランス
    パレスチナ
    バミューダ諸島
    トーゴ
    ブルガリア
    バングラデシュ
    バルバドス
    ナイジェリア
    ベラルーシ
    ブータン
    プエルトリコ
    ナミビア
    ベルギー
    フィリピン
    ベリーズ
    ニジェール
    ポーランド
    ブルネイ・ダルサラーム
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ブルキナ・ファソ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ベトナム
    ホンジュラス
    ブルンジ
    ポルトガル
    マカオ
    マルティニーク
    ベナン
    マルタ
    マレーシア
    メキシコ
    ボツワナ
    マン島
    ミャンマー
    モントセラト
    マダガスカル
    モナコ
    モルディブ
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア

    類似製品

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得