製品の公開
WHIZZ Black/gold floor lamp
WHIZZ Black/gold floor lamp
WHIZZ Black/gold floor lamp
WHIZZ Black/gold floor lamp
    Faro Barcelona

    WHIZZ Black/gold floor lamp

    Google翻訳”,
    WHIZZ は、Christoph Friedrich Wagner がデザインしたデザイナー照明器具のシリーズで、黒と金の組み合わせなど、流行の仕上げが施されています。このリビングルームのフロアランプは、室内照明プロジェクトに最適です。
    仕様
    • Reference: 20164-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233195

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1640

      Length: 300

      Depth: 300

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,027913

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.1

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.8

    技術仕様
    • Unique ref20164-95_-_whizz-black-gold-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品