製品の公開
SAVOY Black/green table lamp
SAVOY Black/green table lamp
SAVOY Black/green table lamp
SAVOY Black/green table lamp
    Faro Barcelona

    SAVOY Black/green table lamp

    Google翻訳”,
    SAVOY は、Isaac Piñeiro がデザインした、室内照明用の緑色の布製ランプシェードが付いた黒いテーブルランプです。上部にリングがあり、そこから光が反射して美しい反射光を生み出すのが特徴の構造です。
    仕様
    • Reference: 20305-84

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233454

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2045

      Screen material: Textile

      Screen finish: Green

      Blade finish: Green

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 510

      Length: 320

      Depth: 320

      Base diameter: 240

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,018911

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.63

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.9355

    技術仕様
    • Unique ref20305-84_-_savoy-black-green-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL