製品の公開
SAVOY Black/black floor lamp
SAVOY Black/black floor lamp
SAVOY Black/black floor lamp
SAVOY Black/black floor lamp
    Faro Barcelona

    SAVOY Black/black floor lamp

    Google翻訳”,
    SAVOY は、Isaac Piñeiro がデザインした、室内照明用の黒いテキスタイル ランプシェードが付いた黒いリビング ルーム フロアランプです。上部にあるリングが特徴的な構造で、そこから光が反射し、美しい反射を生み出します。
    仕様
    • Reference: 20307-86

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233478

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2045

      Screen material: Textile

      Diffusor material: Steel

      Screen finish: Black

      Diffuser finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 420

      Depth: 420

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,060805

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10.65

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 8.52

    技術仕様
    • Unique ref20307-86_-_savoy-black-black-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL