製品の公開
TIERRA 520 pendant lamp
Faro Barcelona

TIERRA 520 pendant lamp

Google翻訳”,
エクトル・セラーノがデザインしたペンダントライトの TIERRA コレクションは、自然の美しさと 3D プリントの革新性を組み合わせたものです。スクリーンは PLA (植物由来のバイオプラスチック) で作られており、リサイクルされた松のセルロースを混ぜることでランダムで理想的な質感が生まれ、職人の手による特徴が生まれます。このコレクションの形状は、ハニカムの温かみを微妙かつ人工的に呼び起こし、点灯すると半透明の特性により光る彫刻に変わります。TIERRA 520 照明器具は、単独で配置することも、コレクションの他のモデルと組み合わせて配置することもでき、空間を光と存在感で満たす構成を作成できます。
仕様
  • Reference: 20402

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356818

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2048

    Body material: Steel

    Screen material: PLA+Pine cellulose

    Body finish: Black

    Screen finish: Natural

    Blade finish: Natural

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17478

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.05

技術仕様
  • Unique ref20402_-_TIERRA-520-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセルロース
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け