製品の公開
AIRE 650 pendant lamp
Faro Barcelona

AIRE 650 pendant lamp

Google翻訳”,
AIRE 照明コレクションは、テクノロジーと持続可能性を融合しています。スクリーンはリサイクル PETG で作られており、透明でテクスチャーのある仕上げになっています。3D で印刷された形状は、空間を満たす気泡を想起させ、個性と優雅さを与えます。クリスタルのような外観と表面テクスチャーにより、光はスクリーンを通して魔法のように拡散します。AIRE 650 照明器具は、単独で使用することも、コレクションの他の照明器具と組み合わせて使用​​して、ユニークな光の構成を生成することもできます。
仕様
  • Reference: 20407

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356863

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1144

    Body material: Steel

    Screen material: Recycled PETG

    Body finish: White

    Screen finish: Translucent

    Blade finish: Translucent

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17478

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.367937

    Gross weight of box Ind. Trawl: 17.1

    Net weight consolidated item: 10,74

技術仕様
  • Unique ref20407_-_AIRE-650-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルRecycled Polyethylene
  • 正味重量(kg)1074
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品