製品の公開
ETERNA Right chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Right chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Right chrome/beige table lamp with reader
    Faro Barcelona

    ETERNA Right chrome/beige table lamp with reader

    Google翻訳”,
    ETERNA は、Lucid がデザインした室内照明用ランプのコレクションです。右側にリーダーとベージュのスクリーンを備えたこのウォール ライトは、シンプルでクラシックなスタイルです。ETERNA は、ホテルやレストラン、または一般的なビジネス プロジェクトの照明用に設計されたデザイナー シリーズです。
    仕様
    • Reference: 24006-11

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233560

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 470

      Length: 70

      Depth: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01634

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,0475

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,96

    技術仕様
    • Unique ref24006-11_-_eterna-right-chrome-beige-table-lamp-with-reader
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品