製品の公開
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
    Faro Barcelona

    PURE White wall lamp

    Google翻訳”,
    PURE LED は、Nahtrang のデザイナー ウォール ライトです。ミニマルなボディと丸みを帯びたヘッドが、クラシックな雰囲気を醸し出します。このウォール ライトは住宅照明用に設計されており、寝室やリビングルームに最適です。
    仕様
    • Reference: 24527

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776159532

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 2454

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 6W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 451lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 410

      Length: 180

      Depth: 245

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 185

      Individual box width (MM): 182

      Length individual box (MM): 459

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015455

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.2

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 1.02

    技術仕様
    • Unique ref24527_-_pure-led-white-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL