製品の公開
STUDIO Black floor lamp
Faro Barcelona

STUDIO Black floor lamp

Google翻訳”,
Nahtrang がデザインした STUDIO コレクションは、シンプルでクラシックでありながらユニークなラインと要素にインスピレーションを受けています。これらの照明器具は、1950 年代のクラシックな伝統を現代的な文脈に取り入れています。主な特徴はケーブル クランプで、木の枝を模倣した形状を維持し、特別でユニークなものにしています。この黒いフロア ランプは、家庭や職場のさまざまな照明ニーズに適応するように設計されています。
仕様
  • Reference: 28254

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776348738

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 5113

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1325

    Length: 220

    Depth: 317

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.031806

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.7

    Net weight consolidated item: 2,20

技術仕様
  • Unique ref28254_-_STUDIO-Black-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)220
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け