製品の公開
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
    Faro Barcelona

    MINE Grey pendant lamp

    Google翻訳”,
    Nahtrang がデザインした、木製の構造とオパールガラスのディフューザーを備えたグレーのペンダント ランプです。素材とディフューザーを流れる光が温かみのある雰囲気を演出します。このデザイナー ペンダントは柔軟性が高く、フック アクセサリ (付属) のおかげで、必要な場所にライトを配置できます。
    仕様
    • Reference: 28376

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 3350

      Length: 185

      Depth: 185

      Total diameter: 185

      Related accessory: 28374

      Accessories included in the box: Gancho Ref. 28374

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016931

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 1.3

    技術仕様
    • Unique ref28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL