製品の公開
DESLIZ White wall lamp
Faro Barcelona

DESLIZ White wall lamp

Google翻訳”,
DESLIZ は、Estudi Ribaudí がデザインしたデザイナー シリーズです。すべてのバージョンで関節式アーム構造が特徴で、照明ポイントを動かしてさまざまなニーズに合わせることができます。この白い壁掛けライトは、部屋の照明や読書灯として最適です。
仕様
  • Reference: 28481

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776163386

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 2848

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt White

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 11W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    Total height: 230

    Length: 315

    Depth: 110

    Base diameter: 110

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 172

    Individual box width: 270

    Length individual box: 382

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01774

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.525

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 1.375

技術仕様
  • Unique ref28481_-_DESLIZ-White-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)1.375
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け