製品の公開
LAO White floor lamp
Faro Barcelona

LAO White floor lamp

Google翻訳”,
LAO は、Nahtrang が作成したデザイナー シリーズで、壁掛けライト、天井ライト、トラック プロジェクターで構成されています。今回、白いフロア バージョンが登場しました。コレクションのシンプルでクラシックなスタイルを維持しながら、この黒と銅のランプは、リビング ルームや寝室を照らすのに理想的な光を提供します。
仕様
  • Reference: 29050

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776142886

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 2903

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 4W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 400Lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 1220

    Length: 100

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 600

    Individual box width (MM): 60

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00432

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 1,80

技術仕様
  • Unique ref29050_-_LAO-White-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)180
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け