製品の公開
BERNI Black wall lamp
Faro Barcelona

BERNI Black wall lamp

Google翻訳”,
BERNI は、考え抜かれたシンプルさと純粋な形状が特徴の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。洗練されたスタイル、非常に丁寧なディテール、光を拡散する布製のランプ シェード。このウォール ライトにはベースにスイッチが付いています。
仕様
  • Reference: 29327

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089495

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Steel

    Screen finish: Black

    Diffuser finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 200

    Depth: 290

    Base diameter: 140

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 220

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 220

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016456

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 1,40

技術仕様
  • Unique ref29327_-_BERNI-Black-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)140
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品