製品の公開
BERNI Black floor lamp
Faro Barcelona

BERNI Black floor lamp

Google翻訳”,
BERNI は、考え抜かれたシンプルさと純粋な形状が特徴の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。洗練されたスタイル、細部までこだわったディテール、光を拡散する布製のランプ シェードが特徴です。
仕様
  • Reference: 29336

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089563

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1510

    Length: 480

    Depth: 480

    Total diameter: 480

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 370

    Length individual box (MM): 1560

    Volume Box Ind. Trawl: 0.07215

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 6.24

技術仕様
  • Unique ref29336_-_BERNI-Black-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)6.24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け