製品の公開
LOOP Black table lamp with clip
LOOP Black table lamp with clip
LOOP Black table lamp with clip
LOOP Black table lamp with clip
    Faro Barcelona

    LOOP Black table lamp with clip

    Google翻訳”,
    LOOP LED は、Estudi Ribaudí がデザインしたデザイナー シリーズです。クラシックなセットですが、木製スクリーンのおかげで現代的で温かみのある雰囲気になっています。円形のベースとスクリーンを包み込むアームを備えた金属構造です。テーブルトップは、リビング ルームや寝室を照らすのに最適です。光源は調整可能です。クランプ アクセサリが付属しています。
    仕様
    • Reference: 29568

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144569

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Table

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Cherry

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 450

      Length: 650

      Depth: 220

      Base diameter: 220

      Accessories included in the box: Pinza

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 700

      Volume Box Ind. Trawl: 0.01456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.69

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 3.9865

    技術仕様
    • Unique ref29568_-_loop-led-black-table-lamp-with-clip
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品