製品の公開
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
    Faro Barcelona

    LOOP Black floor lamp

    Google翻訳”,
    LOOP LED は、Estudi Ribaudí がデザインしたデザイナー シリーズです。クラシックなセットですが、木製スクリーンのおかげで現代的で温かみのある雰囲気があります。円形のベースとスクリーンを包み込むアームを備えた金属構造です。リビングルームの台座は直角が特徴で、リビングルームや寝室に間接照明を作り出すためのライト ポイントとして使用できます。LOOP は、ホテルの照明など、レストランやビジネス プロジェクト全般に最適なシリーズです。光源は調整可能です。
    仕様
    • Reference: 29569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144576

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Cherry

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1250

      Length: 650

      Depth: 260

      Base diameter: 260

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1150

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 300

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00319

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 6.12

    技術仕様
    • Unique ref29569_-_loop-led-black-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL