製品の公開
REM Bronze/beige table lamp
REM Bronze/beige table lamp
REM Bronze/beige table lamp
    Faro Barcelona

    REM Bronze/beige table lamp

    Google翻訳”,
    REM は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたデザイナー照明コレクションです。様式化されたボディと、時代を超越しながらも新しいスタイルが特徴です。テーブル照明器具はミニマリストなベースを備えており、住宅照明に最適です。このシリーズは、ホテルの客室やレストランなど、修復プロジェクトや一般的なビジネスを照らすためにも設計されています。構造の仕上げはブロンズ、スクリーンの仕上げはベージュです。
    仕様
    • Reference: 29685-05

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234031

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 370

      Length: 150

      Depth: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,028457

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.31

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.9635

    技術仕様
    • Unique ref29685-05_-_rem-bronze-beige-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL