製品の公開
REM Bronze/beige floor lamp
REM Bronze/beige floor lamp
REM Bronze/beige floor lamp
    Faro Barcelona

    REM Bronze/beige floor lamp

    Google翻訳”,
    REM は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたデザイナー照明コレクションです。様式化されたボディと、時代を超越しながらも新しいスタイルが特徴です。フロアランプはミニマリストなベースを備えており、住宅照明に最適です。このシリーズは、ホテルの客室やレストランなど、修復プロジェクトや一般的なビジネスを照らすためにも設計されています。構造の仕上げはブロンズ、スクリーンの仕上げはベージュです。
    仕様
    • Reference: 29687-08

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234093

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1410

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,096111

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 7.49

    技術仕様
    • Unique ref29687-08_-_rem-bronze-beige-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品