製品の公開
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
    Faro Barcelona

    STOOD Black and wood clip lamp

    Google翻訳”,
    STOOD は、LÚCID が手がけたデザイナー照明コレクションです。この家庭照明用ランプは、部屋に温かみを与える木製のランプシェードと金属構造を組み合わせています。クリップ (25mm) 付きのこのランプは、棚やデスクの端に置くのに最適で、ワークスペースに光をもたらします。
    仕様
    • Reference: 29845

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 170

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008265

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 1.105

    技術仕様
    • Unique ref29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品