製品の公開
STOOD Black and wood table lamp
Faro Barcelona

STOOD Black and wood table lamp

Google翻訳”,
STOOD は、LÚCID が手がけたデザイナー照明コレクションです。この家庭照明用ランプは、部屋に温かみを与える木製のランプシェードと金属構造を組み合わせています。このテーブルランプは、リビングルームや寝室を照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 29846

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141469

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2984

    Screen material: Wood

    Screen finish: Cherry

    Blade finish: Cherry

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 710

    Length: 270

    Depth: 270

    Total diameter: 270

    Base diameter: 320

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 530

    Individual box width (MM): 110

    Length individual box (MM): 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0369

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.6

    PCS: 6

    Net weight consolidated item: 3.91

技術仕様
  • Unique ref29846_-_STOOD-Black-and-wood-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)3.91
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル