製品の公開
STOOD Black and wood floor lamp
Faro Barcelona

STOOD Black and wood floor lamp

Google翻訳”,
STOOD は、LÚCID が作成したデザイナー照明コレクションです。このランプは、部屋に温かみを与える木製のランプシェードと金属構造を組み合わせています。リビングルームの台座は、リビングルームやダイニングルームに間接照明を提供するのに最適で、セットに汎用性をもたらします。寝室の照明にも適しています。
仕様
  • Reference: 29847

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 2984

    Screen material: Wood

    Screen finish: Cherry

    Blade finish: Cherry

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1820

    Length: 510

    Depth: 510

    Base diameter: 320

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 720

    Individual box width (MM): 565

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.048576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.21

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 1.1

技術仕様
  • Unique ref29847_-_STOOD-Black-and-wood-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

類似製品