製品の公開
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
    Faro Barcelona

    TREE Black floor lamp 60W

    Google翻訳”,
    スチールと布製のランプシェードで作られたこの現代的なデザインのリビングルーム用フロアランプで、ご自宅を明るく照らしましょう。デザイン: Estudi Ribaudí
    仕様
    • Reference: 29868

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017122

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1675

      Length: 360

      Depth: 360

      Base diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 440

      Individual box width (MM): 440

      Length individual box (MM): 850

      Volume Box Ind. Trawl: 0.16456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.8

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 4.5

    技術仕様
    • Unique ref29868_-_tree-black-floor-lamp-60w
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL