製品の公開
VESPER Brown floor lamp
Faro Barcelona

VESPER Brown floor lamp

Google翻訳”,
VESPER は、室内照明のコンセプトを統合し、家のさまざまな環境を照らすというアイデアで考案されたデザイナー ランプ シリーズです。このシリーズの照明器具は、満ちている/空いているというコンセプトを取り入れた 2 つの本体で構成されており、家の照明にモダンな雰囲気を与えます。
仕様
  • Reference: 29979

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776113541

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 2624

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1350

    Length: 550

    Depth: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 285

    Individual box width (MM): 310

    Length individual box (MM): 1600

    Volume Box Ind. Trawl: 0.14136

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.6

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7.2

技術仕様
  • Unique ref29979_-_VESPER-Brown-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)7.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け