製品の公開
VESPER Brown wall lamp
Faro Barcelona

VESPER Brown wall lamp

Google翻訳”,
VESPER は、室内照明のコンセプトを統合するというアイデアで考案されたデザイナー ランプ シリーズです。このランプを使用して、家のさまざまな環境を照らすことができます。このシリーズの照明器具は、満ちている/空いているというコンセプトを取り入れた 2 つの本体で構成されており、家の照明にモダンな雰囲気を与えます。
仕様
  • Reference: 29981

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2624

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 265

    Length: 220

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 255

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014369

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.456

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 1.112

技術仕様
  • Unique ref29981_-_VESPER-Brown-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.112
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け