製品の公開
VESPER 600 Brown pendant lamp
Faro Barcelona

VESPER 600 Brown pendant lamp

Google翻訳”,
VESPER は、室内照明のコンセプトを統合するというアイデアで考案されたデザイナー ランプ シリーズです。このランプを使用して、家のさまざまな環境を照らすことができます。このシリーズの照明器具は、満ちている/空いているというコンセプトを取り入れた 2 つの本体で構成されており、家の照明にモダンな雰囲気を与えます。
仕様
  • Reference: 29987

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: #N/A

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2280

    Length: 600

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 380

    Individual box width (MM): 295

    Length individual box (MM): 683

    Volume Box Ind. Trawl: #N/A

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.6

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 3.68

技術仕様
  • Unique ref29987_-_VESPER-600-Brown-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)3.68
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント