製品の公開
SABANA Beige wall lamp with LED right reader
Faro Barcelona

SABANA Beige wall lamp with LED right reader

Google翻訳”,
SABANA は、アフリカのロッジにインスピレーションを得て室内照明用に作られた Pepe Llaudet のデザイナー照明器具です。右側に LED リーダーが配置されたこの壁掛けライトは、布製シェード付きのスチール製です。この壁掛けライトは、お気に入りの読書コーナーの装飾的かつ機能的な照明として最適です。
仕様
  • Reference: 29992

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062344

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 998304

    Fixing: Wall

    Series: 2698

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00001

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Power max. reader (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 490

    Length: 180

    Depth: 214

    Base diameter: 50

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02115

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.45

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.2325

技術仕様
  • Unique ref29992_-_SABANA-Beige-wall-lamp-with-LED-right-reader
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.2325
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け