製品の公開
TUBE FAN Matt black fan DC SMART
TUBE FAN Matt black fan DC SMART
    Faro Barcelona

    TUBE FAN Matt black fan DC SMART

    Google翻訳”,
    TUBE FAN は JUST FAN の円筒形バージョンです。この現代的なマットブラックのシーリングファン/マットブラックのブレードは、13m2 から 17m2 の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこのシーリングファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 min / 5144 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 32060WP-110

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776347038

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3338

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 640

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

    技術仕様
    • Unique ref32060WP-110_-_TUBE-FAN-Matt-black-fan-DC-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品