製品の公開
TUBE FAN Matt black fan DC SMART
Faro Barcelona

TUBE FAN Matt black fan DC SMART

Google翻訳”,
TUBE FAN は JUST FAN の円筒形バージョンです。この現代的なマットブラックのシーリングファン/マットブラックのブレードは、13m2 から 17m2 の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこのシーリングファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 min / 5144 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 32060WP-19

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776246027

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3338

    Body material: Steel+Glass

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 674

    Length: 1280

    Depth: 1280

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 135

    Related accessory: 34150

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,08662

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,65

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 6,1

技術仕様
  • Unique ref32060WP-19_-_TUBE-FAN-Matt-black-fan-DC-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)61
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品