製品の公開
JUST FAN M Matt black fan with DC motor
JUST FAN M Matt black fan with DC motor
JUST FAN M Matt black fan with DC motor
JUST FAN M Matt black fan with DC motor
    Faro Barcelona

    JUST FAN M Matt black fan with DC motor

    Google翻訳”,
    JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを特徴とする様式化された金属の骨組み。この現代的な天井ファンは、13 平方メートルから 17 平方メートルの部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 分 / 5145 CFM。
    仕様
    • Reference: 32100

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776164475

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 410

      Length individual box (MM): 753

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.049

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.341

    技術仕様
    • Unique ref32100_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans