製品の公開
JUST FAN M White fan
JUST FAN M White fan
    Faro Barcelona

    JUST FAN M White fan

    Google翻訳”,
    JUST FAN M は、インダストリアルでモダンなスタイルの白い羽根を備えた白いファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属の骨組み。この現代的な天井ファンは、13 m² から 17 m² の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。この天井ファンは低消費電力の DC モーターを備え、6 段階の速度調節と逆転機能があり、傾斜した天井にも設置できます。
    仕様
    • Reference: 32101UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776355477

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3388

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: II

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Additional rods included in the box: Yes

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      Net weight consolidated item: 5,00

    技術仕様
    • Unique ref32101UL_-_JUST-FAN-M-White-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 正味重量(kg)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気