製品の公開
JUST FAN M White fan SMART
Faro Barcelona

JUST FAN M White fan SMART

Google翻訳”,
JUST FAN M は、インダストリアルでモダンなスタイルの白い羽根を備えた白いファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属の骨組み。この現代的な天井ファンは、13 m² から 17.6 m² の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。この天井ファンは、低消費電力の DC モーターを備え、6 段階の速度調節とリバース機能を備え、傾斜天井にも設置できます。SMART バージョン。別途購入する必要がある Smart レシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。
仕様
  • Reference: 32101WP

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355422

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 390

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    Net weight consolidated item: 5,00

技術仕様
  • Unique ref32101WP_-_JUST-FAN-M-White-fan-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)500
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気