製品の公開
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
    Faro Barcelona

    CUBA L Old gold fan

    Google翻訳”,
    17.6m2以上の部屋に最適なシーリングファン。モーターはスチール製、ブレードはABS製。モーターの仕上げは古びたゴールド、ブレードはブラウンで、リバーシブルではありません。チェーン駆動。3段階の速度調節が可能。このファンにはリバース機能があります。風量: 127.45 m3 min / 4501 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることも、天井に直接取り付けることもできます。
    仕様
    • Reference: 33352B

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776226449

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1009

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 510

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 20-34-65

      RPM: 73-99-145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 308

      Individual box width (MM): 575

      Length individual box (MM): 575

      Volume Box Ind. Trawl: 0.101833

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 7.632

    技術仕様
    • Unique ref33352B_-_cuba-old-gold-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans